JTDBS - 金属板 安装板・支架 - 自由尺寸型 - - JTDBS -
Misumi
FA工厂自动化
25_安装板/支架
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/25_machined_sheet_metals/jtdbs.prj},{NB=JTDBS-SP-A10-B5-T0.8-X0-N0-K0-L3.1-DA3},{TYPE=JTDBS},{MS=SP},{A=10},{B=5},{T=0.8},{ALT2=},{CC=0},{ALT1=},{XSE=XSE},{X=0.0},{YSE=},{Y=0.0},{HS1=N (Bolt Hole)},{ND1=0},{K=0.0},{L=3.1},{HS2=DA},{ND2=0},{DA=3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HS1
孔指定1
ⁿ/ₐ
JTDBS-SP-A10-B5-T0.8-X0-N...
JTDBS-SP-A10-B5-T0.8-X0-N...
JTDBS
N(螺栓通孔)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表