CBASG - 通孔型螺栓 通孔型超短头螺栓
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/cbasg.prj},{NB=CBASG4-6},{MAT=SUSXM7(30430 Stainless Steel) (SUS304(304 Stainless Steel)(1.4301_X5CrNi18-10) or Equivalent)},{TYPE=CBASG},{M=4},{M1=4.000},{L=6},{A=8},{E=1.5},{B=2.0},{DD=1.5},{V=0.4},{T=2.0},{TBL=1440}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
CBASG3-6
CBASG3-6
相当于SUSXM7
3
3x0.5
6
1.3
1.5
1.2
CBASG4-6
CBASG4-6
相当于SUSXM7
4
4x0.7
8
1.5
2.0
1.5
CBASG5-10
CBASG5-10
相当于SUSXM7
5
5x0.8
9
1.5
3.0
1.5
CBASG6-10
CBASG6-10
相当于SUSXM7
6
6x1
10
1.5
3.0
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表