CBSSE, CBSKE, CBSTSE - 超短头螺栓
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/cbsse.prj},{NB=CBSSE3-4},{MAT=1},{ST=1},{M=3},{M1=3.0},{L=4},{A=7},{B=1.27},{E=0.8},{C=1.75},{TT=0.75},{RR=0.4},{P=0.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MxP
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
TT
t 最小
[mm]
RR
r (最大)
[mm]
CBSSE2-3
CBSSE2-3
CBSSE
HV400~
2
M2x0.4
4
0.94
0.5
0.40
0.3
CBSSE2.6-3
CBSSE2.6-3
CBSSE
HV400~
2.6
M2.6x0.45
6
1.01
0.6
0.50
0.3
CBSSE3-4
CBSSE3-4
CBSSE
HV400~
3
M3x0.5
7
1.27
0.8
0.75
0.4
CBSSE4-5
CBSSE4-5
CBSSE
HV400~
4
M4x0.7
8
1.75
0.9
0.90
0.5
CBSSE5-8
CBSSE5-8
CBSSE
HV400~
5
M5x0.8
9
2.05
1.0
1.00
0.6
CBSTSE6-8
CBSTSE6-8
CBSTSE
-
6
M6x1.0
12
2.85
1.2
1.20
0.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表