IBKPL - 附属
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/ibkpl.prj},{NB=IBKPL4},{MAT=4137 Steel},{HARD=43~53HRC},{ST=Bright Chromate},{NO=4},{AB=M4},{L=58.5},{TYPE=IBKPL},{M1=4.000},{LL=20.5},{DD=1.3},{B=2.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
AB
适用螺栓
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LL
l
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
IBKPL3
IBKPL3
SCM435
43~53HRC
光泽镀锌
3
M3
52.0
16.0
1.2
2.0
IBKPL4
IBKPL4
SCM435
43~53HRC
光泽镀锌
4
M4
58.5
20.5
1.3
2.5
IBKPL5
IBKPL5
SCM435
43~53HRC
光泽镀锌
5
M5
66.0
23.0
1.5
3.0
IBKPL6
IBKPL6
SCM435
43~53HRC
光泽镀锌
6
M6
74.0
29.0
1.8
4.0
IBKPL8
IBKPL8
SCM435
43~53HRC
光泽镀锌
8
M8
85.0
33.0
2.3
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表