LMSB, LSMSB, LMSBG, LSMSBG, LMSBH, LSMSBH - 短头肩型螺栓
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/lsmsb.prj},{NB=LMSB5.5-10},{TS=},{MAT=},{D=5.5},{L=10},{A=9.0},{B=3.0},{C=2.2},{E=2.5},{F=6},{MP=4x0.7},{M=4.000},{P=0.700},{T=6.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
SC
强度分类
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
T
[mm]
LMSB4-10
LMSB4-10
相当于9.8
4.0
6.5
2.5
1.6
2.0
5
2.5x0.45
4.5
LMSB4.5-10
LMSB4.5-10
相当于9.8
4.5
7.0
2.5
1.6
2.0
6
3x0.5
5.0
LMSB5-10
LMSB5-10
相当于9.8
5.0
8.0
2.5
1.6
2.0
6
3x0.5
5.5
LMSB5.5-10
LMSB5.5-10
相当于9.8
5.5
9.0
3.0
2.2
2.5
6
4x0.7
6.0
LMSB6-10
LMSB6-10
相当于9.8
6.0
9.0
3.0
2.0
2.5
7
4x0.7
6.5
LMSB6.5-10
LMSB6.5-10
相当于9.8
6.5
10.0
4.0
2.5
3.0
9
5x0.8
7.0
LMSB8-10
LMSB8-10
相当于9.8
8.0
13.0
5.0
3.0
4.0
9
6x1.0
8.7
LMSB10-10
LMSB10-10
相当于9.8
10.0
16.0
6.0
4.0
5.0
12
8x1.25
10.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表