PACK-ZATT - 舌型垫圈 双舌垫圈
Misumi
FA工厂自动化
27_螺纹/垫圈/螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/27_screws_nuts/zatt.prj},{NB=PACK-ZATT8},{TYPE=PACK-ZATT},{MAT=304 Stainless Steel},{NO=8},{DD=8.5},{D1=16},{TT=0.50},{LL=20},{LL1=13},{BB=7},{PACK=10 Pcs. per Pack}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D1
[mm]
TT
t
[mm]
LL
l
[mm]
LL1
l1
[mm]
BB
b
[mm]
PACK
包
ⁿ/ₐ
PACK-ZATT3
PACK-ZATT3
SUS304
3
3.2
7
0.29
13
5
4
1袋10个
PACK-ZATT4
PACK-ZATT4
SUS304
4
4.3
9
0.29
14
7
5
1袋10个
PACK-ZATT5
PACK-ZATT5
SUS304
5
5.3
10
0.50
15
8
6
1袋10个
PACK-ZATT6
PACK-ZATT6
SUS304
6
6.5
13
0.50
15
9
6
1袋10个
PACK-ZATT8
PACK-ZATT8
SUS304
8
8.5
16
0.50
20
13
7
1袋10个
PACK-ZATT10
PACK-ZATT10
SUS304
10
10.5
20
0.80
22
14
9
1袋10个
PACK-ZATT12
PACK-ZATT12
SUS304
12
12.5
24
0.80
27
19
10
1袋10个
PACK-ZATT16
PACK-ZATT16
SUS304
16
17.0
30
1.20
32
24
12
1袋10个
PACK-ZATT20
PACK-ZATT20
SUS304
20
21.0
38
1.20
36
28
15
1袋10个
PACK-ZATT24
PACK-ZATT24
SUS304
24
25.0
44
1.20
44
35
17
1袋10个
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表