HXF - 带座磁铁-强力平面型
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/hxf_asmtab.prj},{NB=HXF10},{TYPE=HXF},{MAT1=1215 Carbon Steel Equivalent},{ST1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Neodymium Magnet},{ST2=Nickel Plating},{HR=80},{MAT3=Brass (C3603BD)},{MPH=N},{MPT=S},{D=10},{L=8},{MP=4x0.7},{M=4},{P=0.7},{PF=20.6\{2.1\}},{SFDG=2500~3600},{DD1=8.0},{DD2=9.0},{B=3.0},{PPATH=hxf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT1
部分(1)材质
ⁿ/ₐ
ST1
部分(1)表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
部分(2)材质
ⁿ/ₐ
ST2
部分(2)表面处理
ⁿ/ₐ
HR
耐热温度(℃)
ⁿ/ₐ
MAT3
部分(3)材质
ⁿ/ₐ
MPH
磁极-正面
ⁿ/ₐ
MPT
磁极-背面
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
PF
吸引力
[N{kgf}]
SFDG
表面磁通密度 高斯
[G]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
B
[mm]
HXF4
HXF4
相当于SUM23
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80
黄铜(C3603BD)
N
S
4
5
2x0.4
1.5{0.1}
2400~2800
2.0
3.0
2.5
HXF5
HXF5
相当于SUM23
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80
黄铜(C3603BD)
N
S
5
5
2x0.4
2.0{0.2}
2600~3000
2.5
3.5
2.5
HXF6
HXF6
相当于SUM23
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80
黄铜(C3603BD)
N
S
6
8
3x0.5
5.9{0.6}
2100~3000
4.0
5.0
3.0
HXF8
HXF8
相当于SUM23
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80
黄铜(C3603BD)
N
S
8
8
3x0.5
9.8{1.0}
2300~3300
6.0
7.0
3.0
HXF10
HXF10
相当于SUM23
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80
黄铜(C3603BD)
N
S
10
8
4x0.7
20.6{2.1}
2500~3600
8.0
9.0
3.0
HXF13
HXF13
相当于SUM23
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80
黄铜(C3603BD)
N
S
13
10
4x0.7
45.1{4.6}
2500~3600
10.0
11.0
4.0
HXF16
HXF16
相当于SUM23
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80
黄铜(C3603BD)
N
S
16
10
5x0.8
89.2{9.1}
3000~4400
12.0
14.0
5.0
HXF20
HXF20
相当于SUM23
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80
黄铜(C3603BD)
N
S
20
10
5x0.8
128.5{13.1}
3200~4600
15.0
18.0
5.0
HXF25
HXF25
相当于SUM23
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80
黄铜(C3603BD)
N
S
25
13
6x1.0
225.5{23.0}
3200~4600
18.0
23.0
5.0
HXF30
HXF30
相当于SUM23
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80
黄铜(C3603BD)
N
S
30
15
6x1.0
241.5{24.6}
3200~4000
23.0
25.0
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表