JNPN, JNSPN - 卡销
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/jnpn.prj},{NB=JNPN6},{MAT=},{NO=6},{DD=1.2},{DD1=3.6},{L=21.2},{L1=7.8},{L2=1.5},{R=3.0},{HH=1.8},{S=0.6},{D1=6},{D2=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD
d(线径)
[mm]
DD1
d1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R
[mm]
HH
h
[mm]
S
[mm]
D1
D1(适用轴径)
[mm]
D2
D2(轴孔径)
[mm]
JNPN4
JNPN4
镀铬
4
1.0
3.0
16.3
6.0
1.5
2.0
1.0
0.5
4
1.2
JNPN5
JNPN5
镀铬
5
1.0
3.0
17.9
6.5
1.5
2.5
1.5
0.5
5
1.2
JNPN6
JNPN6
镀铬
6
1.2
3.6
21.2
7.8
1.5
3.0
1.8
0.6
6
1.5
JNPN8
JNPN8
镀铬
8
1.6
4.8
27.7
10.4
1.5
4.0
2.4
0.8
8
1.9
JNPN10
JNPN10
镀铬
10
1.8
5.4
32.6
12.2
1.5
5.0
3.2
0.9
10
2.2
JNPN12
JNPN12
镀铬
12
1.8
5.4
35.8
13.2
1.5
6.0
4.2
0.9
12
2.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表