SL-KESSY, SH-KESSY, SHD-KESSY - Precision Cleaning Parallel Keys - with Counterbore and Tapped Hole - Round
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/sl_kessy.prj},{NB=SL-KESSY12-20},{CO=SL},{B=12},{BTOL=0/-0.043},{L=20},{ALT1=},{LC=0},{L0=[20:80/5]},{H=8},{HTOL=0/-0.090},{M=M5 (4.3)},{M0=5},{MB=M4},{DD1=7.5},{HH=4.5},{C=0.40~0.60},{C1=0.50},{L1=[20:80/1]},{DD=4.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
M
M 螺纹拆卸型(d)
ⁿ/ₐ
MB
装配螺栓
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
C
[mm]
SL-KESSY8-15
SL-KESSY8-15
8
7
M4 (3.5)
M3
6.0
3.5
0.25~0.40
SL-KESSY10-15
SL-KESSY10-15
10
8
M5 (4.3)
M4
7.5
4.5
0.40~0.60
SL-KESSY12-20
SL-KESSY12-20
12
8
M5 (4.3)
M4
7.5
4.5
0.40~0.60
SL-KESSY14-30
SL-KESSY14-30
14
9
M6 (5.3)
M5
9.5
5.5
0.40~0.60
SL-KESSY15-30
SL-KESSY15-30
15
10
M6 (5.3)
M5
9.5
5.5
0.40~0.60
SL-KESSY16-40
SL-KESSY16-40
16
10
M6 (5.3)
M5
9.5
5.5
0.40~0.60
SL-KESSY18-40
SL-KESSY18-40
18
11
M6 (5.3)
M5
9.5
5.5
0.40~0.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SL-KEDSY, SH-KEDSY, SHD-KEDSY - Precision Cleaning Parallel Keys - with Cou...
Misumi
15.08.2023
Channel Nut NT HZ 41 - Channel Nut NT HZ 41
Sikla
27.06.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表