C-BSPO - 经济型 弹簧用支柱 - 沟槽型 -
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/c_bspo_asmtab.prj},{NB=C-BSPO4-15},{TYPE=C-BSPO},{D=4},{L=15},{L1=15,20,25,35},{M=M4},{A=1.2},{LL1=10.000},{F=3},{H=1.0},{T=1.2},{DD=2.0},{PPATH=c_bspo/c_bspo_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
C-BSPO3-15
C-BSPO3-15
3
M3
10
1.0
3
1.0
1.2
1.8
C-BSPO4-15
C-BSPO4-15
4
M4
10
1.2
3
1.0
1.2
2.0
C-BSPO5-15
C-BSPO5-15
5
M5
8
2.0
4
2.0
1.2
3.0
C-BSPO6-20
C-BSPO6-20
6
M6
12
3.0
4
2.0
1.2
3.6
C-BSPO8-25
C-BSPO8-25
8
M8
16
3.0
4
2.5
1.2
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表