EMACN - 缓冲器 经济型
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/emacn_asmtab.prj},{NB=EMACN1212A},{TS=A},{MATMB=PPS},{MATC=POM},{MATPR=Brass},{STMB=Electroless Nickel Plating},{NO=1212},{OT=-10~50},{M=M12x1.0},{S=12},{PR=2.45},{L=70},{L1=28.5},{B2=17.0},{DD=6},{DD1=3},{TT=8},{B=19.6 (17)},{T=4},{PPATH=emacn_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATC
盖材质
ⁿ/ₐ
MATPR
活塞杆材质
ⁿ/ₐ
STMB
活塞杆表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
CVR
冲击速度范围
ⁿ/ₐ
OT
使用温度范围
[Degress]
M
M 螺纹直径
ⁿ/ₐ
S
行程S
[mm]
AE
最大吸收能量(E) 毎次
[J]
AEM
最大吸收能量(E) 毎分
[J]
MASS
最大等效重量(me)
[kg]
PR
活塞杆复位力(最大)
ⁿ/ₐ
DV
最大阻力
[N]
EMACN1212A
EMACN1212A
PPS
POM
黄铜
无电解镀镍
1212
0.3~1.0m/s
-10~50
M12x1.0
12
0.29
14.7
1.5
2.45
245
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表