GSKSF - 氮气弹簧-安装方向自由型- GSKSF Type
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/gsksf_asmtab.prj},{NB=GSKSF22096-400},{TYPE=GSKSF},{NO=22096},{N=400},{ST=96.0},{A=22.0},{B=10.0},{D=8.5},{E=8.6},{MATC=1008 Pipe Steel (Carbon Steel Tube for Machine Structure Use)},{MATR=1020 Carbon Steel},{MATB=Polyacetal Resin (White)},{MATG=Nitrogen Gas (N2) },{STC=Painting (black)},{STR=Gas Soft Nitriding Treatment},{PPATH=gsksf/gsksf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
LMAX
L 最大长度 Lmax
[mm]
LMIN
L 最小长度 Lmin
[mm]
ST
行程
[mm]
LMAX10N
N 氮气反作用力(20C) Lmax-10mm 行程时
ⁿ/ₐ
LMAX10KGF
kgf 氮气反作用力(20C) Lmax-10mm 行程時
ⁿ/ₐ
LMAXSN
N 氮气反作用力(20C) Lmax-(S)mm 行程时
ⁿ/ₐ
LMAXSKGF
kgf 氮气反作用力(20C) Lmax-(S)mm 行程時
ⁿ/ₐ
LMAXSS
(S)
ⁿ/ₐ
A
A 外径
[mm]
B
B 活塞杆直径
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
WT
重量
[g]
MATC
气缸材质
ⁿ/ₐ
MATR
活塞杆材质
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
MATG
气体材质
ⁿ/ₐ
STC
气缸表面处理
ⁿ/ₐ
STR
棒材表面处理
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
GSKSF14050-30
GSKSF14050-30
GSKSF
14050
181
131.0
50.0
27.0
26.5
34.6
33.9
40
14.0
7.0
15
6.5
8.6
R8
110.0
83
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF14070-90
GSKSF14070-90
GSKSF
14070
221
151.0
70.0
81.0
79.4
108.8
106.6
60
14.0
7.0
15
6.5
8.6
R8
130.0
94
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF14090-70
GSKSF14090-70
GSKSF
14090
261
171.0
90.0
69.0
67.6
95.3
93.4
80
14.0
7.0
15
6.5
8.6
R8
150.0
109
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF14100-80
GSKSF14100-80
GSKSF
14100
281
181.0
100.0
76.0
74.5
105.8
103.7
90
14.0
7.0
15
6.5
8.6
R8
160.0
114
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF18090-270
GSKSF18090-270
GSKSF
18090
261
171.0
90.0
263.0
257.7
331.9
325.3
80
18.0
8.0
15
6.5
8.6
R8
150.0
141
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF18100-330
GSKSF18100-330
GSKSF
18100
281
181.0
100.0
324.0
317.5
411.2
403.0
90
18.0
8.0
15
6.5
8.6
R8
160.0
149
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF18110-220
GSKSF18110-220
GSKSF
18110
380
270.0
110.0
213.6
209.3
271.7
266.3
100
18.0
8.0
24
8.5
8.6
R10
240.0
200
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF18150-270
GSKSF18150-270
GSKSF
18150
475
325.0
150.0
267.1
261.8
347.6
340.6
140
18.0
8.0
24
8.5
8.6
R10
295.0
252
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF22080-200
GSKSF22080-200
GSKSF
22080
279
199.0
80.0
196.0
192.1
232.6
227.9
70
22.0
10.0
24
8.5
8.6
R10
170.0
212
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF22096-400
GSKSF22096-400
GSKSF
22096
306
210.0
96.0
392.0
384.2
477.3
467.8
86
22.0
10.0
24
8.5
8.6
R10
181.0
230
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF22100-430
GSKSF22100-430
GSKSF
22100
375
275.0
100.0
427.3
418.8
483.7
474.0
90
22.0
10.0
24
8.5
8.6
R10
246.0
267
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF22142-310
GSKSF22142-310
GSKSF
22142
472
330.0
142.0
304.1
298.0
348.4
341.4
125
22.0
10.0
24
8.5
8.6
R10
301.0
322
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF22147-150
GSKSF22147-150
GSKSF
22147
412
265.0
147.0
147.0
144.1
180.6
177.0
130
22.0
10.0
24
8.5
8.6
R10
236.0
289
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF22150-350
GSKSF22150-350
GSKSF
22150
464
314.0
150.0
343.0
336.1
405.7
397.6
140
22.0
10.0
24
8.5
8.6
R10
285.0
319
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF22200-490
GSKSF22200-490
GSKSF
22200
600
400.0
200.0
480.7
471.1
623.6
611.1
190
22.0
10.0
24
8.5
8.6
R10
371.0
424
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF22235-150
GSKSF22235-150
GSKSF
22235
580
344.5
235.5
140.6
137.8
176.5
173.0
206
22.0
10.0
24
8.5
8.6
R10
315.5
386
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF22243-220
GSKSF22243-220
GSKSF
22243
627
384.0
243.0
213.6
209.3
273.1
267.6
215
22.0
10.0
24
8.5
8.6
R10
355.0
424
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF22270-380
GSKSF22270-380
GSKSF
22270
670
400.0
270.0
373.9
366.4
463.9
454.6
240
22.0
10.0
24
8.5
8.6
R10
371.0
437
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF22356-220
GSKSF22356-220
GSKSF
22356
833
476.5
356.5
216.0
211.7
279.8
274.2
350
22.0
10.0
24
8.5
8.6
R10
447.5
525
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
GSKSF26300-820
GSKSF26300-820
GSKSF
26300
700
400.0
300.0
812.1
795.9
1100.4
1078.4
275
25.4
12.5
20
8.5
8.6
R10
374.5
661
碳素钢钢管
S20C
聚缩醛树脂(白色)
氮气(N2)
烤漆(黑色)
气体软氮化处理
gsksf/gsksf_asmtpl.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表