OPCPW - 偏角度吸收器 调整加宽型用
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/opcpw_asmtab.prj},{NB=OPCPW0250},{MATMB=JIS-SUM},{MATC=Polyacetal},{STMB=Nitro Carburizing},{NO=0250},{M1=M14x1.5},{L=52},{A=37},{C=5},{D=10},{E=7},{F=11.0},{H=27.7},{M=M22x1.5},{B=24},{J=19},{K=108},{PPATH=opcpw_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATC
盖材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
H 基准
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
[mm]
J
[mm]
K
K 参考
[mm]
OPCPW0100
OPCPW0100
SUM
聚缩醛
软氮化法
0100
M10x1.0
37
28
2
7
6
7.5
21.9
M16x1.5
19
13
73
OPCPW0150
OPCPW0150
SUM
聚缩醛
软氮化法
0150
M12x1.0
48
35
3
10
5
9.5
24.2
M18x1.5
21
14
104
OPCPW0250
OPCPW0250
SUM
聚缩醛
软氮化法
0250
M14x1.5
52
37
5
10
7
11.0
27.7
M22x1.5
24
19
108
OPCPW0350
OPCPW0350
SUM
聚缩醛
软氮化法
0350
M16x1.5
60
43
5
12
7
12.0
27.7
M22x1.5
24
19
130
OPCPW0500
OPCPW0500
SUM
SUS440C
软氮化法
0500
M20x1.5
66
49
5
12
10
14.0
37.0
M27x1.5
32
24
130
OPCPW1000
OPCPW1000
SCM435
SUS440C
软氮化法
1000
M25x1.5
99
65
9
25
10
18.0
47.3
M36x1.5
41
31
177
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表