ASPL, SASPL - 拉伸弹簧用支柱 -L型孔型
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/saspl_asmtab.prj},{NB=ASPL5-20},{MAT=1045},{D=5},{L=20},{L1=20,25,30},{M=M5},{K=20},{LL=10},{A=2.0},{F=5},{DD=2.0},{PPATH=aspl_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
K
[mm]
LL
l
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
ASPL3-10
ASPL3-10
四氧化三铁保护膜
螺帽(1个)
相当于SWCH(JIS1种)
3
M3
20
10
1.0
3
1.5
ASPL4-15
ASPL4-15
四氧化三铁保护膜
螺帽(1个)
相当于SWCH(JIS1种)
4
M4
20
10
1.2
3
2.0
ASPL5-20
ASPL5-20
四氧化三铁保护膜
螺帽(1个)
相当于SWCH(JIS1种)
5
M5
20
10
2.0
5
2.0
ASPL6-20
ASPL6-20
四氧化三铁保护膜
螺帽(1个)
相当于SWCH(JIS1种)
6
M6
30
16
3.0
5
2.0
ASPL8-25
ASPL8-25
四氧化三铁保护膜
螺帽(1个)
相当于SWCH(JIS1种)
8
M8
40
20
3.0
6
3.0
ASPL10-30
ASPL10-30
四氧化三铁保护膜
螺帽(1个)
相当于SWCH(JIS1种)
10
M10
50
25
3.0
7
4.0
ASPL12-30
ASPL12-30
四氧化三铁保护膜
螺帽(1个)
相当于SWCH(JIS1种)
12
M12
60
30
4.0
9
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表