SWB - 矩形螺旋弹簧 - 超重载载型-SWB
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/swb.prj},{NB=SWB14-20},{MAT=Alloy Steel},{D=14},{DD=7.0},{L=20},{L1=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100},{LO1=589 \{60\}},{LO2=662 \{68\}},{LO3=736 \{75\}}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
LO
负载(簧常数)
[N/mm {kgf/mm}]
LL
1 最小(压紧高度)
[mm]
F1
F (使用次数为100万次时 F=Lx16%)
[mm]
LO1
动作频率100万次时的负荷
[N{kgf}]
F2
F (使用次数为50万次时 F=Lx18%)
[mm]
LO2
动作频率50万次时的负荷
[N{kgf}]
F3
F (使用次数为30万次时 F=Lx20%)
[mm]
LO3
动作频率30万次时的负荷
[N{kgf}]
SWB6-15
SWB6-15
SCM
6
3.0
59.0 {6.0}
11.60
2.4
142 {14}
2.7
159 {16}
3.0
177 {18}
SWB8-10
SWB8-10
SCM
8
4.0
162 {16.5}
7.70
1.6
258 {26}
1.8
291 {30}
2.0
323 {33}
SWB10-10
SWB10-10
SCM
10
5.0
221 {22.5}
7.70
1.6
353 {36}
1.8
397 {41}
2.0
441 {45}
SWB12-15
SWB12-15
SCM
12
6.0
190 {19.3}
11.60
2.4
455 {46}
2.7
512 {52}
3.0
569 {58}
SWB14-20
SWB14-20
SCM
14
7.0
184 {18.8}
15.50
3.2
589 {60}
3.6
662 {68}
4.0
736 {75}
SWB16-20
SWB16-20
SCM
16
8.0
245 {25.0}
15.50
3.2
784 {80}
3.6
882 {90}
4.0
980 {100}
SWB18-20
SWB18-20
SCM
18
9.0
306 {31.2}
15.50
3.2
980 {100}
3.6
1103 {113}
4.0
1225 {125}
SWB20-20
SWB20-20
SCM
20
10.0
392 {40.0}
15.50
3.2
1254 {128}
3.6
1411 {144}
4.0
1568 {160}
SWB22-25
SWB22-25
SCM
22
11.0
382 {39.0}
19.40
4.0
1530 {156}
4.5
1721 {175}
5.0
1912 {195}
SWB25-25
SWB25-25
SCM
25
12.5
481 {49.0}
19.00
4.0
1922 {196}
4.5
2162 {229}
5.0
2403 {245}
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表