BMBF, BMBFM, BMBFR, BMBFS, BMBFC, G-BMBF, G-BMBFM, G-BMBFR, G-BMBFS, G-BMBFC - 液压·水压用歧管块-孔距固定型-BMBF系列-边长30x35
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmbf.prj},{NB=BMBF4-Q1-G2-K2},{MAT=},{ST=},{STS=RC},{MH=},{NO=4},{Q=1},{G=2},{K=2},{P=40},{N=3},{PT=6},{A=30},{B=35},{E=25},{F=22},{X=20},{Y=7},{M=M6},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
D1
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH1
h1
[mm]
BMBF1-Q1-G2-K2
BMBF1-Q1-G2-K2
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
1
40
0
3
30
35
25
22
15
7
M6
6.6
11
6.5
9.5
5.1
5.5
BMBF2-Q1-G2-K2
BMBF2-Q1-G2-K2
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
2
40
1
4
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
9.5
5.1
5.5
BMBF3-Q1-G2-K2
BMBF3-Q1-G2-K2
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
3
40
2
5
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
9.5
5.1
5.5
BMBF4-Q1-G2-K2
BMBF4-Q1-G2-K2
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
4
40
3
6
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
9.5
5.1
5.5
BMBF5-Q1-G2-K2
BMBF5-Q1-G2-K2
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
5
40
4
7
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
9.5
5.1
5.5
BMBF6-Q1-G2-K2
BMBF6-Q1-G2-K2
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
6
40
5
8
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
9.5
5.1
5.5
BMBF7-Q1-G2-K2
BMBF7-Q1-G2-K2
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
7
40
6
9
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
9.5
5.1
5.5
BMBF8-Q1-G2-K2
BMBF8-Q1-G2-K2
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
8
40
7
10
30
35
25
22
20
7
M6
6.6
11
6.5
9.5
5.1
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表