BMFRS, BMFRA, BMFRAA, G-BMFRS, G-BMFRA, G-BMFRAA - 空气用歧管块 - 螺径单独选择型
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmfra.prj},{NB=BMFRS2-30-1},{MAT=S},{ST=1},{STS=Rc(PT)},{NO=2},{AZ=30},{STD=1},{J4=1},{CSE=},{C4=1},{DSE=},{D4=1},{ESE=},{E4=1},{FSE=},{F4=1},{GSE=},{G4=1},{HSE=},{H4=1},{USE=},{U4=0},{VSE=},{V4=0},{WSE=},{W4=0},{XSE=},{X4=0},{YSE=},{Y4=0},{ZSE=},{Z4=0},{ALT1=},{PC=0},{ALT2=},{PCW=0},{ALT3=},{PCT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
STS
螺纹种类选择
ⁿ/ₐ
K
K(Rc(PT)/M(粗牙)) 选择
ⁿ/ₐ
P
[mm]
FF
f
[mm]
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
BMFRS2-30-1
BMFRS2-30-1
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
Rc(PT)
1/8
25
15
5.0
5.0
4.5
8.0
4.5
G-BMFRS2-30-1
G-BMFRS2-30-1
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
G(PF)
1/8
25
15
5.0
5.0
4.5
8.0
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表