BMIAL, G-BMIAL - 空气用歧管块 - 孔距固定型-BMIAL系列-边长50
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmial.prj},{NB=BMIAL3-R2-S2-G2-K2},{MAT=Aluminium Alloy},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=3},{R=2},{S=2},{G=2},{K=2},{P=40},{N=2},{PT=8},{A=50},{B=50},{E=25},{F=25},{X=8.5},{Y=8.5},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BMIAL1-R2-S2-G2-K2
BMIAL1-R2-S2-G2-K2
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
1
40
0
4
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMIAL2-R2-S2-G2-K2
BMIAL2-R2-S2-G2-K2
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
2
40
1
6
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMIAL3-R2-S2-G2-K2
BMIAL3-R2-S2-G2-K2
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
3
40
2
8
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMIAL4-R2-S2-G2-K2
BMIAL4-R2-S2-G2-K2
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
4
40
3
10
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMIAL5-R2-S2-G2-K2
BMIAL5-R2-S2-G2-K2
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
5
40
4
12
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMIAL6-R2-S2-G2-K2
BMIAL6-R2-S2-G2-K2
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
6
40
5
14
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表