BMRFLP, BMRFLMP, BMRFLRP, G-BMRFLP, G-BMRFLMP, G-BMRFLRP - 液压·水压用歧管块-孔距指定型-BMRF系列 - 边长50
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmrflp.prj},{NB=BMRFLP3-R2-G2-K2-P35},{MAT=},{ST=},{STS=RC},{MH=},{NO=3},{R=2},{G=2},{K=2},{P=35},{N=2},{PT=5},{A=50},{B=50},{E=30},{F=28},{X=20},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BMRFLP2-R2-G2-K2-P35
BMRFLP2-R2-G2-K2-P35
2
1
4
50
50
30
28
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMRFLP3-R2-G2-K2-P35
BMRFLP3-R2-G2-K2-P35
3
2
5
50
50
30
28
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMRFLP4-R2-G2-K2-P35
BMRFLP4-R2-G2-K2-P35
4
3
6
50
50
30
28
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMRFLP5-R2-G2-K2-P35
BMRFLP5-R2-G2-K2-P35
5
4
7
50
50
30
28
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMRFLP6-R2-G2-K2-P35
BMRFLP6-R2-G2-K2-P35
6
5
8
50
50
30
28
20
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表