BTANL, BTANLA, G-BTANL, G-BTANLA - 空气用接线端子 -纵向通孔型- 35方形 固定间距
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/btanl.prj},{NB=BTANL4-R2-S2},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MH=},{C=4},{R=2},{S=2},{P=40},{N=3},{TN=8},{A=35},{B=35},{E=25},{X=7.5},{Y=17.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
C
楢悢
ⁿ/ₐ
P
间距P 固定型
[mm]
N
等分数 N
ⁿ/ₐ
TN
R・S 总螺纹数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
DD
d(安装孔尺寸)
ⁿ/ₐ
D
D(安装孔尺寸)
ⁿ/ₐ
HH
h(安装孔尺寸)
ⁿ/ₐ
D1
D1(安装孔尺寸)
ⁿ/ₐ
DD1
d1(安装孔尺寸)
ⁿ/ₐ
HH1
h1(安装孔尺寸)
ⁿ/ₐ
BTANL1-R2-S2
BTANL1-R2-S2
铝合金
1
0
0
2
35
35
25
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTANL2-R2-S2
BTANL2-R2-S2
铝合金
2
40
1
4
35
35
25
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTANL3-R2-S2
BTANL3-R2-S2
铝合金
3
40
2
6
35
35
25
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTANL4-R2-S2
BTANL4-R2-S2
铝合金
4
40
3
8
35
35
25
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTANL5-R2-S2
BTANL5-R2-S2
铝合金
5
40
4
10
35
35
25
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTANL6-R2-S2
BTANL6-R2-S2
铝合金
6
40
5
12
35
35
25
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTANL7-R2-S2
BTANL7-R2-S2
铝合金
7
40
6
14
35
35
25
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
BTANL8-R2-S2
BTANL8-R2-S2
铝合金
8
40
7
16
35
35
25
7.5
17.5
N/A
6.6
11.0
6.5
0.0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表