BTLAC, BTLACA, G-BTLAC, G-BTLACA - 空气探针终端接头 -孔距固定型-BTLA系列-边长20
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/btlac.prj},{NB=BTLAC4-Q1-R1},{MAT=Aluminium Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{P=15},{N=3},{PT=8},{A=20},{B=20},{E=20},{F=10},{X=5},{Y=4},{DD=5.5},{M=M5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
BTLAC1-Q1-R1
BTLAC1-Q1-R1
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
1
15
0
2
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
BTLAC2-Q1-R1
BTLAC2-Q1-R1
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
2
15
1
4
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
BTLAC3-Q1-R1
BTLAC3-Q1-R1
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
3
15
2
6
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
BTLAC4-Q1-R1
BTLAC4-Q1-R1
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
4
15
3
8
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
BTLAC5-Q1-R1
BTLAC5-Q1-R1
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
5
15
4
10
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
BTLAC6-Q1-R1
BTLAC6-Q1-R1
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
6
15
5
12
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
BTLAC7-Q1-R1
BTLAC7-Q1-R1
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
7
15
6
14
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
BTLAC8-Q1-R1
BTLAC8-Q1-R1
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
8
15
7
16
20
20
20
10
5
4
5.5
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表