BTLSB, BTLSBR, G-BTLSB, G-BTLSBR - 液压·水压用带接头歧管块-孔距固定型-BTLS系列-边长20
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/btlsb.prj},{NB=BTLSB4-Q1-R1},{MAT=},{ST=},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1/8},{R=1/8},{P=25},{N=3},{PT=8},{A=20},{B=20},{E=20},{F=10},{X=6},{Y=6},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{HH1=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
Q
Q (RC(PT))
ⁿ/ₐ
R
R (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BTLSB1-Q1-R1
BTLSB1-Q1-R1
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
1
1/8
1/8
25
0
2
20
20
20
10
6
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTLSB2-Q1-R1
BTLSB2-Q1-R1
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
2
1/8
1/8
25
1
4
20
20
20
10
6
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTLSB3-Q1-R1
BTLSB3-Q1-R1
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
3
1/8
1/8
25
2
6
20
20
20
10
6
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTLSB4-Q1-R1
BTLSB4-Q1-R1
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
4
1/8
1/8
25
3
8
20
20
20
10
6
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTLSB5-Q1-R1
BTLSB5-Q1-R1
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
5
1/8
1/8
25
4
10
20
20
20
10
6
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTLSB6-Q1-R1
BTLSB6-Q1-R1
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
6
1/8
1/8
25
5
12
20
20
20
10
6
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTLSB7-Q1-R1
BTLSB7-Q1-R1
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
7
1/8
1/8
25
6
14
20
20
20
10
6
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTLSB8-Q1-R1
BTLSB8-Q1-R1
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
8
1/8
1/8
25
7
16
20
20
20
10
6
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表