SGFMFA, SUFFA - 配管用歧管-管套部指定型-套管外螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/sgfma.prj},{NB=SUFFA20A-2-P35-S35-Q35-A0-B0},{TS=THR},{MATB=SUS304TP},{ST=},{NP=0.7MPa Approximately 7kgf/cm2 or less},{NO=20A},{H=2},{A=0},{B=0},{C=10},{D=10},{E=10},{P=35},{S=35},{Q=35},{DD2=3/4},{D1=27.2},{RED=2},{PMINS=35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATT
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
MATP
丝锥材质
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD2
d2 (R(PT))
ⁿ/ₐ
D1
D
[mm]
DD
d
[mm]
SUFFA15A-2-P35-S35-Q35-A0...
SUFFA15A-2-P35-S35-Q35-A0...
SUS304 TP
SUS304
0.7MPa≈7Kgf/c㎡ 以下
15A
1/2
21.7
16.1
SUFFA20A-2-P35-S35-Q35-A0...
SUFFA20A-2-P35-S35-Q35-A0...
SUS304 TP
SUS304
0.7MPa≈7Kgf/c㎡ 以下
20A
3/4
27.2
21.4
SUFFA25A-2-P40-S40-Q40-A0...
SUFFA25A-2-P40-S40-Q40-A0...
SUS304 TP
SUS304
0.7MPa≈7Kgf/c㎡ 以下
25A
1
34.0
27.2
SUFFA32A-2-P50-S50-Q50-A0...
SUFFA32A-2-P50-S50-Q50-A0...
SUS304 TP
SUS304
0.7MPa≈7Kgf/c㎡ 以下
32A
1 1/4
42.7
35.5
SUFFA40A-2-P60-S60-Q60-A0...
SUFFA40A-2-P60-S60-Q60-A0...
SUS304 TP
SUS304
0.7MPa≈7Kgf/c㎡ 以下
40A
1 1/2
48.6
41.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表