HOSBS - 软管箍
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/hosbs.prj},{NB=HOSBS44N},{MAT=SUS304(304 Stainless Steel)(1.4301_X5CrNi18-10)},{NO=44N},{NO1=44.000},{TR=44~60},{L=33},{E=12.0},{T=0.80},{TT=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
TR
紧固范围
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
TT
推荐紧固扭矩
[Nm]
HOSBS9N
HOSBS9N
SUS304
9N
9~13
19
9.5
0.70
3
HOSBS13N
HOSBS13N
SUS304
13N
13~19
19
9.5
0.70
3
HOSBS16N
HOSBS16N
SUS304
16N
16~22
24
12.0
0.80
3
HOSBS19N
HOSBS19N
SUS304
19N
19~25
24
12.0
0.80
3
HOSBS22N
HOSBS22N
SUS304
22N
22~29
24
12.0
0.80
3
HOSBS25N
HOSBS25N
SUS304
25N
25~35
24
12.0
0.80
3
HOSBS28N
HOSBS28N
SUS304
28N
28~41
24
12.0
0.80
3
HOSBS31N
HOSBS31N
SUS304
31N
31~48
33
12.0
0.80
5
HOSBS38N
HOSBS38N
SUS304
38N
38~54
33
12.0
0.80
5
HOSBS44N
HOSBS44N
SUS304
44N
44~60
33
12.0
0.80
5
HOSBS50N
HOSBS50N
SUS304
50N
50~70
33
12.0
0.80
6
HOSBS60N
HOSBS60N
SUS304
60N
60~80
33
12.0
0.80
6
HOSBS70N
HOSBS70N
SUS304
70N
70~90
33
12.0
0.80
6
HOSBS83N
HOSBS83N
SUS304
83N
83~102
33
12.0
0.80
6
HOSBS95N
HOSBS95N
SUS304
95N
95~115
33
12.0
0.80
6
HOSBS104N
HOSBS104N
SUS304
104N
104~127
33
12.0
0.80
6
HOSBS127N
HOSBS127N
SUS304
127N
127~146
33
12.0
0.80
5.9
HOSBS146N
HOSBS146N
SUS304
146N
146~159
33
12.0
0.80
5.9
HOSBS149N
HOSBS149N
SUS304
149N
149~178
33
12.0
0.80
5.9
HOSBS175N
HOSBS175N
SUS304
175N
175~203
33
12.0
0.80
5.9
HOSBS200N
HOSBS200N
SUS304
200N
200~229
33
12.0
0.80
5.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表