MCMA - 配管固定夹附件—安装接头
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/mcma.prj},{NB=MCMA50},{MAT=Aluminum Alloy Die Cast (ADC12)},{NO=50},{P=8.5},{L=32},{L1=13.3},{D=31.2},{D1=40.8},{AC=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
AC
适用固定把手
ⁿ/ₐ
MCMA38
MCMA38
铝合金压铸(ADC12)
38
8.5
32
13.3
21.2
28.8
38
MCMA50
MCMA50
铝合金压铸(ADC12)
50
8.5
32
13.3
31.2
40.8
50
MCMA75
MCMA75
铝合金压铸(ADC12)
75
13.0
43
19.5
54.0
64.4
75
MCMA100
MCMA100
铝合金压铸(ADC12)
100
22.0
47
17.9
73.0
88.0
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表