C-FJRHA - 经济型 浮动接头固定座组件 省空间快速连接型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/c_fjrha_asmtab.prj},{NB=C-FJRHA5-0.8},{MP=5-0.8},{T=3},{D=8},{L=6},{HH=3},{B=12},{C=13.9},{D1=9},{A=16},{HH1=4},{W=34},{H=14.0},{AA=5},{P=25},{DD=4.5},{PPATH=c_fjrha/c_fjrha_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MP
M 螺距
ⁿ/ₐ
T
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
HH
h
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
T1
[mm]
HH1
h1
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
AA
a
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
LU
Lu
[mm]
C-FJRHA4-0.7
C-FJRHA4-0.7
4-0.7
3
7
5
3
10
11.5
8
14
7
4
32
13.0
5
23
4.5
12
C-FJRHA5-0.8
C-FJRHA5-0.8
5-0.8
3
8
6
3
12
13.9
9
16
7
4
34
14.0
5
25
4.5
13
C-FJRHA6-1.0
C-FJRHA6-1.0
6-1.0
4
10
7
4
14
16.2
11
19
9
5
41
16.5
6
30
5.5
16
C-FJRHA8-1.25
C-FJRHA8-1.25
8-1.25
4
13
8
4
17
19.6
14
22
9
5
44
20.0
8
33
5.5
17
C-FJRHA10-1.25
C-FJRHA10-1.25
10-1.25
5
16
8
4
21
24.2
18
27
10
5
51
24.0
9
39
6.6
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表