FJCFT, FJCFST - 浮动接头 低硬度薄型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fjcft_asmtab.prj},{NB=FJCFT10},{MAT=1},{M=10},{MP=10x1.25},{L=8},{D=18},{D2=15},{H=24},{T=3.5},{W=20},{A=50},{G=35},{B=24},{G1=0},{W1=21.0},{D1=19.0},{TT=3.5},{F=7},{DD=7},{DD1=11},{H1=4},{C=3},{NDM=10},{P=1.25},{KDM=8.647},{PPATH=fjcft_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARDCC
气缸连接件硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M x孔距
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
G
[mm]
B
[mm]
G1
[mm]
W1
[mm]
D1
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
C
[mm]
FJCFT10
FJCFT10
28~33HRC
四氧化三铁保护膜
10
10x1.25
8
18
15
24
3.5
20
50
35
24
0
21.0
19.0
3.5
7
7
11
4
3
FJCFT14
FJCFT14
28~33HRC
四氧化三铁保护膜
14
14x1.5
9
24
20
32
4.0
26
60
45
32
16
27.0
25.0
4.0
8
7
11
4
3
FJCFT18
FJCFT18
28~33HRC
四氧化三铁保护膜
18
18x1.5
10
30
26
38
4.5
33
75
55
38
20
34.5
31.5
4.5
9
10
14
5
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表