FJCNR, FJCNRS - 浮动接头 - 气缸连接件-外螺纹型·F尺寸指定型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fjcnr.prj},{NB=FJCNR6-6},{MAT=1},{HARD=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=6},{F=6},{FI=[6:18/1]},{MP=6X1.0},{L=16},{D=14},{H=19},{T=6},{W=12},{L1=8},{SR=50},{ALT1=1},{NDM=6},{KDM=4.773},{P=1.00},{PC=4.4},{G=2.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
Mx螺距(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
FJCNR3-5
FJCNR3-5
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
3
3X0.5
14
12
17
5
10
6
40
FJCNR4-5
FJCNR4-5
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
4
4X0.7
14
12
17
5
10
6
40
FJCNR5-5
FJCNR5-5
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
5
5X0.8
16
14
19
6
12
8
50
FJCNR6-6
FJCNR6-6
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
6
6X1.0
16
14
19
6
12
8
50
FJCNR8-10
FJCNR8-10
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
8
8X1.25
20
16
23
8
14
10
60
FJCNR10-10
FJCNR10-10
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
10
10X1.5
20
20
27
8
17
10
60
FJCNR12-12
FJCNR12-12
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
12
12X1.75
25
25
34
10
22
12
100
FJCNR16-15
FJCNR16-15
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
16
16X2.0
30
32
43
12
27
15
100
FJCNR20-20
FJCNR20-20
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
20
20X2.5
55
40
52
15
32
18
200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表