FJEBF, FJERF - 气缸用连杆-L尺寸·F尺寸指定型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fjebf_asmtab.prj},{NB=FJEBF10-1.25-40-14},{MAT=S45C Equivalent},{ST=1},{AC=Nut (1 pcs.)},{MP=10-1.25},{L=40},{L1=[40:200/1]},{F=14},{F1=[14:50/1]},{A=2.5},{B=17},{C=19.6},{B1=17.0},{C1=19.6},{T=6.0},{AN=1 pc.},{M=10},{P=1.25},{PPATH=fjebf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
STAC
附件表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MP
M 螺距
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
T
[mm]
AN
附属螺帽(数量)
ⁿ/ₐ
FJEBF3-0.5-20-10
FJEBF3-0.5-20-10
S45C相当
SS400
铬酸盐光泽处理
螺帽(2个)
3-0.5
2.5
6
6.9
5.5
6.4
2.4
2个
FJEBF4-0.7-20-12
FJEBF4-0.7-20-12
S45C相当
SS400
铬酸盐光泽处理
螺帽(2个)
4-0.7
2.5
8
9.2
7.0
8.1
3.2
2个
FJEBF5-0.8-20-14
FJEBF5-0.8-20-14
S45C相当
SS400
铬酸盐光泽处理
螺帽(2个)
5-0.8
2.5
8
9.2
8.0
9.2
4.0
2个
FJEBF6-1.0-24-14
FJEBF6-1.0-24-14
S45C相当
SS400
铬酸盐光泽处理
螺帽(1个)
6-1.0
2.5
10
11.5
10.0
11.5
5.0
1个
FJEBF8-1.0-32-14
FJEBF8-1.0-32-14
S45C相当
SS400
铬酸盐光泽处理
螺帽(1个)
8-1.0
2.5
14
16.2
13.0
15.0
5.0
1个
FJEBF8-1.25-32-14
FJEBF8-1.25-32-14
S45C相当
SS400
铬酸盐光泽处理
螺帽(1个)
8-1.25
2.5
14
16.2
13.0
15.0
5.0
1个
FJEBF10-1.25-40-14
FJEBF10-1.25-40-14
S45C相当
SS400
铬酸盐光泽处理
螺帽(1个)
10-1.25
2.5
17
19.6
17.0
19.6
6.0
1个
FJEBF10-1.5-40-14
FJEBF10-1.5-40-14
S45C相当
SS400
铬酸盐光泽处理
螺帽(1个)
10-1.5
2.5
17
19.6
17.0
19.6
6.0
1个
FJEBF12-1.25-48-16
FJEBF12-1.25-48-16
S45C相当
SS400
铬酸盐光泽处理
螺帽(1个)
12-1.25
3.0
21
24.2
19.0
21.9
7.0
1个
FJEBF12-1.5-48-16
FJEBF12-1.5-48-16
S45C相当
SS400
铬酸盐光泽处理
螺帽(1个)
12-1.5
3.0
21
24.2
19.0
21.9
7.0
1个
FJEBF14-1.5-56-17
FJEBF14-1.5-56-17
S45C相当
SS400
铬酸盐光泽处理
螺帽(1个)
14-1.5
3.0
23
26.6
22.0
25.4
8.0
1个
FJEBF18-1.5-72-25
FJEBF18-1.5-72-25
S45C相当
SS400
铬酸盐光泽处理
螺帽(1个)
18-1.5
3.0
26
30.0
27.0
31.2
15.0
1个
FJEBF20-1.5-80-30
FJEBF20-1.5-80-30
S45C相当
SS400
铬酸盐光泽处理
螺帽(1个)
20-1.5
5.0
30
34.6
30.0
34.6
16.0
1个
FJEBF22-1.5-80-30
FJEBF22-1.5-80-30
S45C相当
SS400
铬酸盐光泽处理
螺帽(1个)
22-1.5
5.0
32
37.0
32.0
37.0
18.0
1个
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表