FJMX, FJMXS - 浮动接头·超短型-外螺纹安装-外螺纹
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fjmx_asmtab.prj},{NB=FJMX6-1.0},{MAT=},{HARDJ=35~45 HRC},{MATS=304 Stainless Steel - WPB},{MATW=304 Stainless Steel},{STW=Nitriding Treatment},{HARDW=600HV~},{MP=6-1.0},{M1=M8-1.25},{M=6},{PITCH=1.00},{L=9.0},{L1=6.0},{L2=16.5},{L3=5.0},{L4=4.1},{A=7},{B=17},{D=18.5},{U=0.5},{MT=500},{MC=2500},{MASS=25},{PPATH=fjmx_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
主体的表面处理
ⁿ/ₐ
MATC
盖材料
ⁿ/ₐ
STC
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
MATJ
接头材质
ⁿ/ₐ
STJ
接头表面处理
ⁿ/ₐ
HARDJ
接头硬度
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MATW
垫圈材质
ⁿ/ₐ
STW
垫圈表面处理
ⁿ/ₐ
HARDW
垫圈硬度
ⁿ/ₐ
MP
M 螺距
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
l4
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
U
容许偏心量
[mm]
MT
最大使用拉伸压缩力-拉伸
[N]
MC
最大使用拉伸压缩力-拉伸
[N]
MASS
重量
[g]
FJMX5-0.8
FJMX5-0.8
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS304
氮化处理
600HV~
5-0.8
M8-1.25
6.0
16.5
5.0
4.1
7
17
18.5
0.5
300
1100
25
FJMX6-1.0
FJMX6-1.0
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS304
氮化处理
600HV~
6-1.0
M8-1.25
6.0
16.5
5.0
4.1
7
17
18.5
0.5
500
2500
25
FJMX8-1.25
FJMX8-1.25
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS304
氮化处理
600HV~
8-1.25
M10-1.5
8.5
21.0
6.0
5.2
10
22
24.0
0.5
1300
6000
50
FJMX10-1.5
FJMX10-1.5
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
S45C
四氧化三铁保护膜
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS304
氮化处理
600HV~
10-1.5
M14-2.0
10.0
24.5
7.0
6.0
12
27
29.5
0.5
3100
11000
105
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表