FJUNF, FJUNFS, FJUNFSS - 浮动接头 - 气缸连接件-外螺纹型-省空间-F尺寸标准型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fjunf.prj},{NB=FJUNF10},{MAT=1},{HARD=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=10},{F=18},{MP=10X1.5},{L=15},{D=16},{H=22},{T=5.0},{W=13},{L1=4},{SR=60},{NDM=10},{KDM=6.160},{P=1.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
F
[mm]
MP
Mx螺距(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
FJUNF5
FJUNF5
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
5
10
5X0.8
14
12
16
5.0
10
3
50
FJUNF6
FJUNF6
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
6
13
6X1.0
14
12
16
5.0
10
3
50
FJUNF8
FJUNF8
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
8
15
8X1.25
15
16
22
5.0
13
4
60
FJUNF10
FJUNF10
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
10
18
10X1.5
15
16
22
5.0
13
4
60
FJUNF12
FJUNF12
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
12
22
12X1.75
16
22
30
5.5
19
4
100
FJUNF16
FJUNF16
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
16
30
16X2.0
20
28
36
8.0
21
4
100
FJUNF20
FJUNF20
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
20
32
20X2.5
25
32
42
10.0
26
5
200
FJUNF22
FJUNF22
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
22
35
22X2.5
25
32
42
10.0
26
5
200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表