HGBPB, HGBPM, HGBPS - 铰链座-双耳环U型- W尺寸/H尺寸指定型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/hgbpm.prj},{NB=HGBPB10-W10-H30},{MAT=1},{ST=1},{D=10},{DTOL1=+0.015/0},{DTOL2=+0.068/0},{W=10},{W2=[10:30/1]},{W3=15,20,24,30},{W4=[10:30/1]},{H=30},{H2=[30:40/5]},{H3=30},{A=75},{F=62},{E=50},{K=14},{S=10},{T=16},{DD=5.5},{NDM=4.000},{KDM=3.242},{DD1=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
HGBPB2-W3-H15
HGBPB2-W3-H15
2
+0.01/0
25
18
18
10
10
5
6
3.5
HGBPB3-W3-H20
HGBPB3-W3-H20
3
+0.01/0
32
24
25
15
10
5
9
4.5
HGBPB4-W4-H20
HGBPB4-W4-H20
4
+0.012/0
38
29
25
20
10
5
9
4.5
HGBPB5-W5-H25
HGBPB5-W5-H25
5
+0.012/0
50
41
31
25
12
5
12
4.5
HGBPB6-W6-H25
HGBPB6-W6-H25
6
+0.012/0
50
41
33
32
12
5
12
4.5
HGBPB8-W8-H30
HGBPB8-W8-H30
8
+0.015/0
65
52
38
38
14
10
16
5.5
HGBPB10-W10-H30
HGBPB10-W10-H30
10
+0.015/0
75
62
40
50
14
10
16
5.5
HGBPB12-W12-H30
HGBPB12-W12-H30
12
+0.018/0
75
62
40
50
14
10
19
5.5
HGBPB13-W13-H30
HGBPB13-W13-H30
13
+0.018/0
75
62
40
50
14
10
19
5.5
HGBPB14-W14-H35
HGBPB14-W14-H35
14
+0.018/0
75
63
47
50
15
15
22
6.5
HGBPB15-W15-H35
HGBPB15-W15-H35
15
+0.018/0
75
63
47
50
15
15
22
6.5
HGBPB16-W16-H35
HGBPB16-W16-H35
16
+0.018/0
75
63
47
50
15
15
22
6.5
HGBPB20-W20-H40
HGBPB20-W20-H40
20
+0.021/0
100
82
54
65
18
15
25
9.0
HGBPB25-W25-H40
HGBPB25-W25-H40
25
+0.021/0
100
82
57
65
18
15
30
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表