HGLKB,HGLKM,HGLKS - 厚壁铰链座-L型-单耳环型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/hglkm.prj},{NB=HGLKB12-T22-W12-H30},{MAT=1},{ST=B},{D=12},{TS=22},{W=12},{W1=[12:30/1]},{H=30},{S=9.5},{DD2=5.5},{DD1=9.5},{H1=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
X
[mm]
S
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
C
[mm]
TOS
单侧壁厚
ⁿ/ₐ
HGLKB4-T12-W4-H20
HGLKB4-T12-W4-H20
4
25
12
0
18.5
7.5
4.5
8.0
4.5
3
4.0
HGLKB5-T16-W5-H20
HGLKB5-T16-W5-H20
5
28
12
0
22.0
9.5
5.5
9.5
5.5
4
5.5
HGLKB6-T16-W6-H25
HGLKB6-T16-W6-H25
6
28
12
0
22.0
9.5
5.5
9.5
5.5
4
5.0
HGLKB8-T19-W8-H25
HGLKB8-T19-W8-H25
8
38
25
0
28.5
9.5
5.5
9.5
5.5
5
5.5
HGLKB10-T19-W10-H30
HGLKB10-T19-W10-H30
10
45
30
12
26.0
9.5
5.5
9.5
5.5
5
4.5
HGLKB12-T22-W12-H30
HGLKB12-T22-W12-H30
12
50
35
15
28.5
9.5
5.5
9.5
5.5
6
5.0
HGLKB13-T22-W13-H30
HGLKB13-T22-W13-H30
13
50
35
15
28.5
11.5
6.5
11.0
6.5
6
4.5
HGLKB14-T25-W14-H35
HGLKB14-T25-W14-H35
14
60
40
15
35.0
11.5
6.5
11.0
6.5
7
5.5
HGLKB15-T25-W14-H35
HGLKB15-T25-W14-H35
15
60
40
15
35.0
11.5
6.5
11.0
6.5
7
5.0
HGLKB16-T25-W14-H35
HGLKB16-T25-W14-H35
16
60
40
15
35.0
11.5
6.5
11.0
6.5
7
4.5
HGLKB20-T30-W20-H40
HGLKB20-T30-W20-H40
20
65
40
17
39.0
16.0
9.0
14.0
9.0
8
5.0
HGLKB25-T38-W25-H40
HGLKB25-T38-W25-H40
25
70
45
16
46.0
16.0
9.0
14.0
9.0
11
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表