JPFJ, JPFM, JPFMC, JPFP - 树脂推杆-形状选择·L尺寸指定型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/jpfj.prj},{NB=JPFJF15-20-5},{MAT=1},{TH=Thread Insert},{MATTH=304 Stainless Steel},{SHAPE=F},{D=15},{L=20},{L1=[20-100/1]},{L2=[35-100/1]},{TRS=},{M=5},{M1=5,6,8},{M2=8},{E=0.0},{A=0},{R=2.0},{LL=10},{W=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MXP
M x Pitch
ⁿ/ₐ
R
[mm]
LL
l
[mm]
W
[mm]
JPFJF6-10-3
JPFJF6-10-3
6
3 x 0.5
1.0
8
5
JPFJF8-12-3
JPFJF8-12-3
8
3 x 0.5
1.5
8
7
JPFJF10-15-3
JPFJF10-15-3
10
3 x 0.5
2.0
8
8
JPFJF12-16-4
JPFJF12-16-4
12
4 x 0.7
2.0
10
10
JPFJF15-20-5
JPFJF15-20-5
15
5 x 0.8
2.0
10
14
JPFJF16-20-6
JPFJF16-20-6
16
6 x 1
2.0
10
14
JPFJF18-25-6
JPFJF18-25-6
18
6 x 1
2.0
10
17
JPFJF20-25-8
JPFJF20-25-8
20
8 x 1.25
3.0
10
17
JPFJF30-35-10
JPFJF30-35-10
30
10 x 1.5
3.0
15
27
JPFJF40-45-10
JPFJF40-45-10
40
10 x 1.5
3.0
20
37
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表