LBRSM, SLBRS - 关节轴承连接棒 两端外螺纹简易型(L尺寸指定型)
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/lbrsm_asmtab.prj},{NB=LBRSM6-30},{MAT=1},{AC=Hexagon Nut (1Pc. Each of Right-Left Thread)},{M=6},{ALT1=3},{L=30},{LS1=[30:150/1]},{E=6},{B=5.0},{C=5.8},{NDM=6},{PPATH=lbrsm_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
[mm]
STAC
零件 表面处理
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
LBRSM3-20
LBRSM3-20
无电解镀镍
六角螺帽(右旋、左旋螺纹各1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
3
7
3
2.5
2.9
LBRSM4-20
LBRSM4-20
无电解镀镍
六角螺帽(右旋、左旋螺纹各1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
4
7
4
3.0
3.4
LBRSM5-30
LBRSM5-30
无电解镀镍
六角螺帽(右旋、左旋螺纹各1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
5
10
6
4.0
4.6
LBRSM6-30
LBRSM6-30
无电解镀镍
六角螺帽(右旋、左旋螺纹各1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
6
10
6
5.0
5.8
LBRSM8-50
LBRSM8-50
无电解镀镍
六角螺帽(右旋、左旋螺纹各1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
8
18
8
6.0
6.9
LBRSM10-50
LBRSM10-50
无电解镀镍
六角螺帽(右旋、左旋螺纹各1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
10
18
8
8.0
9.2
LBRSM12-60
LBRSM12-60
无电解镀镍
六角螺帽(右旋、左旋螺纹各1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
12
22
10
10.0
11.6
LBRSM16-75
LBRSM16-75
无电解镀镍
六角螺帽(右旋、左旋螺纹各1个)
SS400
铬酸盐光泽处理
16
28
10
13.0
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表