LNFRB, LNFRM, LNFRS - 连接杆 -标准型 R型-
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/lnfrb.prj},{NB=LNFRB10-2-L30-W16-T5},{MAT=1},{ST=1},{D1=10},{D2=2},{L=30.0},{L1=[30:200/1]},{LC1=[30:200/0.1]},{W=16},{W1=[16:30/1]},{TS=5},{TS1=5,6,9,10},{TS2=5,6,9,10},{ALT=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D1
D1H7
[mm]
F
[mm]
R
[mm]
LNFRB2-2-L20-W6-T2
LNFRB2-2-L20-W6-T2
2
3.0
3.0
LNFRB3-2-L20-W7-T5
LNFRB3-2-L20-W7-T5
3
3.5
3.5
LNFRB4-2-L20-W8-T5
LNFRB4-2-L20-W8-T5
4
4.0
4.0
LNFRB5-2-L20-W9-T5
LNFRB5-2-L20-W9-T5
5
4.5
4.5
LNFRB6-2-L20-W10-T5
LNFRB6-2-L20-W10-T5
6
5.0
5.0
LNFRB8-2-L20-W12-T5
LNFRB8-2-L20-W12-T5
8
6.0
6.0
LNFRB10-2-L30-W16-T5
LNFRB10-2-L30-W16-T5
10
8.0
8.0
LNFRB12-2-L30-W18-T9
LNFRB12-2-L30-W18-T9
12
9.0
9.0
LNFRB13-2-L30-W19-T9
LNFRB13-2-L30-W19-T9
13
9.5
9.5
LNFRB14-2-L30-W20-T9
LNFRB14-2-L30-W20-T9
14
10.0
10.0
LNFRB15-2-L30-W21-T9
LNFRB15-2-L30-W21-T9
15
10.5
10.5
LNFRB16-2-L30-W22-T9
LNFRB16-2-L30-W22-T9
16
11.0
11.0
LNFRB18-2-L30-W24-T9
LNFRB18-2-L30-W24-T9
18
12.0
12.0
LNFRB20-2-L40-W30-T9
LNFRB20-2-L40-W30-T9
20
15.0
15.0
LNFRB25-2-L40-W35-T9
LNFRB25-2-L40-W35-T9
25
17.5
17.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表