MDSN - 电磁阀-二通型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/mdsn.prj},{NB=MDSN-B},{MATB=C3604 Brass},{MATFC=Magnetic Stainless},{MATCC=Low Carbon Steel},{STCC=Black Resin Coating},{MATN=1015 Carbon Steel},{STN=Nickel Plating},{V=B},{TYPE=2-Port Valve},{PORT=2 ports},{PNO=2},{AF=Air, Purified Water},{OP=0~1.5},{SA=1.54},{OT=5~40},{AVR=+/-10},{PCC=Rc1/8},{MASS=310},{D=34.000},{H=65.000},{LL1=8.000},{LL2=20.000},{M=4.000},{P=0.700},{DD=8.000},{RCI=9.728},{RCO=9.728},{RCPITCH=0.907},{R=2.500},{FN=16.000},{HN=4.000},{L1=20.000},{L2=60.500},{L3=7.500},{LL3=26.000},{DD1LW=2.300},{DD2LW=4.900},{DD3LW=7.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATFC
固定中心部材质
ⁿ/ₐ
MATCC
线圈外壳材质
ⁿ/ₐ
STCC
线圈外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MATN
螺帽固定材质
ⁿ/ₐ
STN
螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
RC
额定电流 50/60 Hz
[mA]
TYPE
阀类型
ⁿ/ₐ
PORT
端口
ⁿ/ₐ
PNO
位置数
ⁿ/ₐ
AF
使用流体
ⁿ/ₐ
OP
使用压力
[Mpa]
SA
有效截面积
[mm^2]
OT
使用温度范围(摄氏温度)
ⁿ/ₐ
AVR
容许压力范围 (%)
ⁿ/ₐ
PCC
管连接口径
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
MDSN-B
MDSN-B
C3604B
磁性不锈钢
SPHC
黑色树脂喷漆
SS400
镀镍
88/73
二通阀
2通
2
空气,精制水
0~1.5
1.54
5~40
+/-10
Rc1/8
310
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表