RSHEH, RSHES - 小径压块 -圆型-
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/rsheh_asmtab.prj},{NB=RSHEH8},{MAT=1},{D=8},{L=12},{MP=M4X0.7},{M=4},{PI=0.70},{SR1=8},{R2=1},{LL=5.0},{LL1=5},{LL2=4},{W=7},{L1=9.5},{D1=5.00},{D2=3.0},{PPATH=rsheh/rsheh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
衬套硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
MP
M x孔距
ⁿ/ₐ
SR1
[mm]
R2
[mm]
LL
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
W
[mm]
RSHEH6
RSHEH6
肖氏A90
6
10
M3X0.5
6
1
3.5
5
4
5
RSHEH8
RSHEH8
肖氏A90
8
12
M4X0.7
8
1
5.0
5
4
7
RSHEH10
RSHEH10
肖氏A90
10
15
M5X0.8
10
1
6.5
5
4
8
RSHEH12
RSHEH12
肖氏A90
12
16
M6X1.0
12
2
7.0
5
4
10
RSHEH16
RSHEH16
肖氏A90
16
20
M8X1.25
16
2
10.0
6
5
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表