SL-CLKWS, SH-CLKWS, SHD-CLKWS - Precision Cleaning Clamp Links - 2 Clamps Type
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/sl_clkws_asmtab.prj},{NB=SL-CLKWS12-5-20},{CO=DE},{D=12},{DDS=5},{L=20},{LS1=[20:150/1]},{W=18},{F=16},{G=10},{AB=M6-15},{DD1=6.6},{T=12},{ALT1=},{ALT2=},{M=6},{PPATH=sl_clkws/sl_clkws_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
AB
附属螺栓 M(2根)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
T
[mm]
M
[mm]
SL-CLKWS5-3-10
SL-CLKWS5-3-10
内六角螺栓
5
10
11
6
M4-10
4.5
6
4
SL-CLKWS6-3-10
SL-CLKWS6-3-10
内六角螺栓
6
10
12
7
M4-10
4.5
6
4
SL-CLKWS8-4-15
SL-CLKWS8-4-15
内六角螺栓
8
12
14
8
M6-12
6.6
10
6
SL-CLKWS10-4-15
SL-CLKWS10-4-15
内六角螺栓
10
16
15
9
M6-15
6.6
10
6
SL-CLKWS12-5-20
SL-CLKWS12-5-20
内六角螺栓
12
18
16
10
M6-15
6.6
12
6
SL-CLKWS14-6-20
SL-CLKWS14-6-20
内六角螺栓
14
22
18
12
M6-20
6.6
12
6
SL-CLKWS15-6-20
SL-CLKWS15-6-20
内六角螺栓
15
22
18
12
M6-20
6.6
12
6
SL-CLKWS16-8-30
SL-CLKWS16-8-30
内六角螺栓
16
22
20
14
M6-20
6.6
12
6
SL-CLKWS18-8-30
SL-CLKWS18-8-30
内六角螺栓
18
25
22
15
M6-25
6.6
12
6
SL-CLKWS20-8-40
SL-CLKWS20-8-40
内六角螺栓
20
28
22
15
M8-25
9.0
15
8
SL-CLKWS25-10-40
SL-CLKWS25-10-40
内六角螺栓
25
32
25
18
M8-30
9.0
15
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表