ABNX, ABNK - 送风喷嘴 - 网纹滚花型
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/abnk.prj},{NB=ABNK5-2.5-100},{TYS=1},{MATB=304 Stainless Steel},{MATP=304 Stainless Steel},{NO=5},{DD=2.5},{L=100},{BB1=1.5},{BB2=2.3},{R=M5},{ALT1=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATP
管材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
NO
公称规格
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
BB1
b1
[mm]
BB2
b2
[mm]
R
R PT/螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
ABNK5-1.0-100
ABNK5-1.0-100
SUS304
SUS304
HV200以下
5
1.0
0.5
2.0
M5
ABNK5-1.5-100
ABNK5-1.5-100
SUS304
SUS304
HV200以下
5
1.5
1.0
2.0
M5
ABNK5-2.0-100
ABNK5-2.0-100
SUS304
SUS304
HV200以下
5
2.0
1.0
2.0
M5
ABNK5-2.5-100
ABNK5-2.5-100
SUS304
SUS304
HV200以下
5
2.5
1.5
2.3
M5
ABNK5-3.0-100
ABNK5-3.0-100
SUS304
SUS304
HV200以下
5
3.0
2.0
2.8
M5
ABNK1-4.0-100
ABNK1-4.0-100
SUS304
SUS304
HV200以下
1
4.0
3.0
3.0
1/8
ABNK1-5.0-100
ABNK1-5.0-100
SUS304
SUS304
HV200以下
1
5.0
4.0
4.0
1/8
ABNK1-6.0-100
ABNK1-6.0-100
SUS304
SUS304
HV200以下
1
6.0
5.0
5.0
1/8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表