ABNZM, ABNZML, ABNZMN, ABNZMNL - 送风喷嘴 - 内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/abnzm.prj},{NB=ABNZM5-1.0-100},{TYS=1},{TS=1},{MATB=SUS304(304 Stainless Steel)(1.4301_X5CrNi18-10)},{MATP=SUS304(304 Stainless Steel)(1.4301_X5CrNi18-10)},{NO=5},{NO1=5},{DD=1.0},{LS=100},{R=M5},{H1=7.0},{H2=8.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATP
管材质
ⁿ/ₐ
HARD
管硬度
ⁿ/ₐ
NO
公称规格
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
R
螺纹尺寸 R(PT)
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
(H2)
[mm]
ABNZM3-1.0-100
ABNZM3-1.0-100
SUS304
SUS304
HV250~380
3
0.5
M3
7.0
8.1
ABNZM5-1.0-100
ABNZM5-1.0-100
SUS304
SUS304
HV250~380
5
0.5
M5
7.0
8.1
ABNZM6-1.0-100
ABNZM6-1.0-100
SUS304
SUS304
HV250~380
6
0.5
M6
8.0
9.2
ABNZM1-4.0-100
ABNZM1-4.0-100
SUS304
SUS304
HV250~380
1
3.0
1/8
12.0
13.8
ABNZM2-5.0-100
ABNZM2-5.0-100
SUS304
SUS304
HV250~380
2
4.0
1/4
16.0
18.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表