ABTA, ABTAL - 送风喷嘴 - 集成块型
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/abta.prj},{NB=ABTA5-1.0-100},{TS=},{NO=5},{MATB=304 Stainless Steel},{MATP=304 Stainless Steel},{DD=1.0},{LS=100},{R=M5},{A=25},{B=15},{P=15},{D1=8.0},{D2=4.5},{KDM=4.5},{KDM1=6.0},{KDM2=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
公称规格
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATP
管材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
R
R(PT) Thread Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
ABTA3-1.0-100
ABTA3-1.0-100
3
SUS304
SUS304
退火
HV200以下
0.5
M3
25
15
15
8.0
4.5
ABTA5-1.0-100
ABTA5-1.0-100
5
SUS304
SUS304
退火
HV200以下
0.5
M5
25
15
15
8.0
4.5
ABTA6-1.0-100
ABTA6-1.0-100
6
SUS304
SUS304
退火
HV200以下
0.5
M6
25
15
15
8.0
4.5
ABTA1-4.0-100
ABTA1-4.0-100
1
SUS304
SUS304
退火
HV200以下
3.0
R1/8
40
20
25
9.5
5.5
ABTA2-5.0-100
ABTA2-5.0-100
2
SUS304
SUS304
退火
HV200以下
4.0
R1/4
40
22
25
9.5
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表