ASPSL - 流速调节阀-全不锈钢型
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/aspsl.prj},{NB=ASPSL6-M5},{D=6},{NO=M5},{AF=Compressed Air},{OTR=-10 ~ 60 },{MOP=1.0},{OVP=-100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
E
[mm]
H
H(二平面)
[mm]
M
M 螺纹规格
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
AF
使用流体
ⁿ/ₐ
OTR
使用温度范围(摄氏温度)
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
[MPa]
OVP
使用真空压力
[kPa]
ASPSL4-M5
ASPSL4-M5
4
21.0
32.1
36.7
12
10
M5x0.8
25.9
压缩空气
-10 ~ 60
1.0
-100
ASPSL6-M5
ASPSL6-M5
6
22.5
32.1
36.7
12
10
M5x0.8
24.9
压缩空气
-10 ~ 60
1.0
-100
ASPSL8-1
ASPSL8-1
8
26.0
37.9
43.4
14
13
R1/8
39.2
压缩空气
-10 ~ 60
1.0
-100
ASPSL10-2
ASPSL10-2
10
30.0
47.1
53.3
17
16
R1/4
70.7
压缩空气
-10 ~ 60
1.0
-100
ASPSL12-3
ASPSL12-3
12
33.5
55.1
61.6
22
19
R3/8
129.8
压缩空气
-10 ~ 60
1.0
-100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表