BOX-SRTG - (盒装)小型管接头-外插式接头
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/box_srtg_n.prj},{NB=BOX-SRTG4N},{MAT=Brass},{ST=Electroless Nickel Plating},{AC=Gasket},{MATAC=NBR},{NO=4N},{D=2.5},{OD=4},{M=M5x0.8},{NDM=5.000},{PITCH=0.800},{A=3.0},{B=13.0},{L=10.0},{C=7},{H=7.0},{MASS=1.5},{SA=1.7},{AF=Air},{OP=1},{OVP=-100},{OT=0~50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
附件材质
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
D 橡皮管内径
[mm]
OD
适用橡皮管外径
[mm]
M
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
H 相反侧
[mm]
MASS
重量
[g]
SA
有效截面积
[mm**2]
AF
使用流体
ⁿ/ₐ
OP
最高使用压力
[MPa]
OVP
使用真空压力
[kPa]
OT
使用温度范围(摄氏温度)
ⁿ/ₐ
BOX-SRTG4N-0.3
BOX-SRTG4N-0.3
易切削钢
无电解镀镍
密封垫
SUS304
4N-0.3
2.5
4
M3x0.5
2.5
12.0
9.5
7
5.5
0.8
0.9
空气
1
-100
0~50
BOX-SRTG6N-0.3
BOX-SRTG6N-0.3
易切削钢
无电解镀镍
密封垫
SUS304
6N-0.3
4.0
6
M3x0.5
2.5
12.0
9.5
7
5.5
1.3
0.9
空气
1
-100
0~50
BOX-SRTG4N
BOX-SRTG4N
黄铜
无电解镀镍
密封垫
NBR
4N
2.5
4
M5x0.8
3.0
13.0
10.0
7
7.0
1.5
1.7
空气
1
-100
0~50
BOX-SRTG6N
BOX-SRTG6N
黄铜
无电解镀镍
密封垫
NBR
6N
4.0
6
M5x0.8
3.0
13.0
10.0
7
7.0
1.5
3.8
空气
1
-100
0~50
BOX-SRTG4N-1
BOX-SRTG4N-1
黄铜
无电解镀镍
-
SUS304
4N-1
2.5
4
R1/8
8.0
19.0
15.0
7
10.0
1.9
2.0
空气
1
-100
0~50
BOX-SRTG6N-1
BOX-SRTG6N-1
黄铜
无电解镀镍
-
SUS304
6N-1
4.0
6
R1/8
8.0
19.0
15.0
7
10.0
7.5
3.8
空气
1
-100
0~50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表