E-PACK-MPX - 经济型 快速接头 - 三通Y型外螺纹 -
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/e_pack_mpx.prj},{NB=E-PACK-MPX6-M5},{D=6},{R=M5},{G=15.0},{F=3.2},{E=26.0},{P=13.0},{L=15.9},{F1=3.0},{X1=5.15},{X2=6.50},{X3=4.5},{X4=6.45}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
适用管外径 D
[mm]
TR
螺纹尺寸R
ⁿ/ₐ
A
S
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
E-PACK-MPX4-M5
E-PACK-MPX4-M5
4
M5x0.8
3.5
39.7
14.2
3.3
21.5
11.0
15.3
10
E-PACK-MPX6-M5
E-PACK-MPX6-M5
6
M5x0.8
3.5
42.0
15.0
3.2
26.0
13.0
15.9
12
E-PACK-MPX8-1
E-PACK-MPX8-1
8
R1/8
7.5
49.9
19.7
3.3
29.0
15.0
19.1
14
E-PACK-MPX10-1
E-PACK-MPX10-1
10
R1/8
7.5
56.0
20.5
4.3
36.0
18.0
21.2
17
E-PACK-MPX12-2
E-PACK-MPX12-2
12
R1/4
9.5
64.3
22.8
4.3
41.5
21.0
24.4
21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表