EQUS - 快速排气阀 - 直管式大气开放型
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/equs.prj},{NB=EQUS4},{MAT=Polybutylene Terephthalate},{D=4},{B=34.6},{L=11},{P1=8.4},{P2=10},{P3=9},{C=11.0},{INOUT=1.8},{OUTEX=1.8},{MASS=3.3},{PF=Air},{OPR=0.1~0.7},{WP=1.35},{OT=5~60 (Not to be frozen)},{MINOP=0.05}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
D管外径
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
C
[mm]
INOUT
有效截面积 IN→OUT
[mm**2]
OUTEX
有效截面积 OUT→EX
[mm**2]
MASS
重量
[g]
PF
使用流体
ⁿ/ₐ
OPR
工作压力范围
[MPa]
WP
耐压
[MPa]
OT
使用温度范围(摄氏温度)
ⁿ/ₐ
MINOP
最低动作压力
[MPa]
EQUS4
EQUS4
聚对苯二酸丁二酯
4
34.6
11
8.4
10
9
11.0
1.8
1.8
3.3
空气
0.1~0.7
1.35
5~60°(无冻结)
0.05
EQUS6
EQUS6
聚对苯二酸丁二酯
6
37.0
12
10.4
12
11
11.6
4.0
4.0
4.9
空气
0.1~0.7
1.35
5~60°(无冻结)
0.05
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表