MJCNL - 快速接头 外螺纹接头
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mjcnl.prj},{NB=MJCNL6-M5-B},{MATR=PBT (Polybutylene Terephthalate)},{MATT=C3604 (Brass)},{D=6.0},{NOM=M5},{NOMALG='M5','1','2','3'},{COLOR=B},{W5=17.500},{H1=7.00000},{H2=11.00000},{H3=11.75000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATR
环材质
ⁿ/ₐ
MATT
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
H
H (两平面)
[mm]
M
M 螺纹规格
ⁿ/ₐ
ESA
有效截面积(聚氨酯管)
[mm**2]
MASS
重量
[g]
MJCNL3.2-M5-B
MJCNL3.2-M5-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
C3604(黄铜)
3.2
18.0
8.0
M5x0.8
2.7
3.3
MJCNL4-M5-B
MJCNL4-M5-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
C3604(黄铜)
4.0
21.5
10.0
M5x0.8
4.0
6.0
MJCNL6-M5-B
MJCNL6-M5-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
C3604(黄铜)
6.0
23.0
12.0
M5x0.8
4.4
9.0
MJCNL8-1-B
MJCNL8-1-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
C3604(黄铜)
8.0
28.0
14.0
R1/8
17.5
18.0
MJCNL10-1-B
MJCNL10-1-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
C3604(黄铜)
10.0
31.0
17.0
R1/8
17.5
26.0
MJCNL12-2-B
MJCNL12-2-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
C3604(黄铜)
12.0
35.5
19.0
R1/4
30.5
37.0
MJCNL16-3-B
MJCNL16-3-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
C3604(黄铜)
16.0
42.0
24.0
R3/8
90.0
60.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表