MVCSN, MVCSE, MVDSN - 吸盘-软顶型/软质波纹型-K形
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mvcsn.prj},{NB=MVCSN4-1},{SHAPE=Soft},{MATP=N},{NO=4},{NOALG=4,6,8,10,15},{D1=19},{H1=11.7},{H2=5.0},{H3=1.5},{M=M14x1.0},{M1=14},{M2=1.0},{SML=7.9 ~ 15.0},{WAF=17},{WAF1=12},{S=5.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
SHAPE
吸盘形状
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
L2
[mm]
MASS
重量
[kg]
SML
弹簧最大负载
[N]
MVCSN4-1
MVCSN4-1
软质型
4
12.2
57.3
45.6
18.0
7.9 ~ 15.0
MVDSN6-1
MVDSN6-1
软质波纹管
6
15.0
60.1
48.4
18.0
7.9 ~ 15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表