NPBR - O形圈 - JIS B 2407 垫圈(P系列用・偏置切割)
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/npbr.prj},{NB=NPBR25},{MAT=Fluororesin},{COLOR=White},{TEMPR=Depends on O-Ring},{USE=For High Voltage Use},{NO=25},{NOMINAL=P25},{W=3.0},{WTOL=+0.03/-0.05},{DD=25},{DDTOL=+0.20/0},{D=31},{DTOL=0/-0.20},{T=1.25},{TTOL=+/-0.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
W
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
NPBR15
NPBR15
15
2.0
15
19
1.25
NPBR16
NPBR16
16
2.0
16
20
1.25
NPBR18
NPBR18
18
2.0
18
22
1.25
NPBR20
NPBR20
20
2.0
20
24
1.25
NPBR21
NPBR21
21
2.0
21
25
1.25
NPBR22
NPBR22
22
2.0
22
26
1.25
NPBR22A
NPBR22A
22A
3.0
22
28
1.25
NPBR24
NPBR24
24
3.0
24
30
1.25
NPBR25
NPBR25
25
3.0
25
31
1.25
NPBR26
NPBR26
26
3.0
26
32
1.25
NPBR28
NPBR28
28
3.0
28
34
1.25
NPBR30
NPBR30
30
3.0
30
36
1.25
NPBR32
NPBR32
32
3.0
32
38
1.25
NPBR34
NPBR34
34
3.0
34
40
1.25
NPBR38
NPBR38
38
3.0
38
44
1.25
NPBR40
NPBR40
40
3.0
40
46
1.25
NPBR42
NPBR42
42
3.0
42
48
1.25
NPBR48
NPBR48
48
3.0
48
54
1.25
NPBR50
NPBR50
50
3.0
50
56
1.25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表