SRK - 吸附配件
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/srk_asmtab.prj},{NB=SRK1015},{MATMB=A2011B},{MATS=Spring Steel (ASTM A228)},{MATN=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{STMB=Clear Anodizing},{STN=Trivalent Chromate},{NO=1015},{STROKE=15},{L=50},{L1=29},{SC=0.020},{MAXL=0.55},{AP=SRP6~12, SRPF12},{NDM1=5},{KDM1=4.134},{NDM2=10},{KDM2=8.376},{PPATH=srk_asmtpl.prj},{TIF=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MATN
螺帽固定材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
STN
螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
STROKE
行程
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
SC
弹簧常数
[kgf]
MAXL
最大负载
[kgf]
AP
适用吸盘
ⁿ/ₐ
SRK10
SRK10
A2011B
SWP A
SS400
本色阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
10
5
40
19
0.030
0.55
SRP6~12, SRPF12
SRK1010
SRK1010
A2011B
SWP A
SS400
本色阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
1010
10
45
24
0.025
0.55
SRP6~12, SRPF12
SRK1015
SRK1015
A2011B
SWP A
SS400
本色阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
1015
15
50
29
0.020
0.55
SRP6~12, SRPF12
SRK20
SRK20
A2011B
SWP A
SS400
本色阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
20
5
48
20
0.037
0.55
SRP15~40, SRPF20
SRK2010
SRK2010
A2011B
SWP A
SS400
本色阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
2010
10
53
25
0.032
0.55
SRP15~40, SRPF20
SRK2015
SRK2015
A2011B
SWP A
SS400
本色阳极氧化处理
铬酸盐光泽处理
2015
15
58
30
0.027
0.55
SRP15~40, SRPF20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表